欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

六角螺母·开口销

  • 2020.03.20 22:15:53
  • 米思米
  • 3699

 1. 六角螺母样式(零部件等级A)的形状,尺寸

六角螺母·开口销

六角螺母·开口销


 2. 六角螺母样式(零部件等级A)的形状,尺寸

六角螺母·开口销

六角螺母·开口销



   备注:

1. 尽量不要使用螺纹公称尺寸上带括号的产品。

2. 螺母的形状只要没有指定,都实施双面倒角,带座型由订购人指定。带座型的螺纹部的倒角,依照“双面倒角”标准。

※ 当前市面上流通的六角螺栓、六角螺母M10、M12的对边S,有的也依照旧JIS。

 3. 开口销的形状,尺寸

六角螺母·开口销

   单位:mm

六角螺母·开口销


   备注:

1. 公称直径依照销孔的直径。

2. d为从端部到ℓ/2之间的数值。

3. 端部的形状可以是尖头也可以是平头。根据需要指定其中的一种。

4. 长度(ℓ)为粗线框内的长度,框内的数值表示容许误差。可是,特别需要本表以外的ℓ时,由订购人指定。

5. 头部不能明显偏离轴心。


 4. 弹簧销的形状和尺寸

六角螺母·开口销

六角螺母·开口销

六角螺母·开口销

   注释(1):D最大值为销圆周上的最大值,D最小值为D1,D2,D3的平均值。

   参考:t的数值依照JSMA No.6(日本弹簧工业会规格)。

 5. E型卡簧的形状和尺寸

六角螺母·开口销

   单位:mm

六角螺母·开口销  

   注释(1):d的测量使用限度塞规。

   注释(2):厚度(t)=1.6mm可以暂时使用1.5mm。此时,m为1.65mm。

   备注:                  

   适用轴的尺寸表示的推荐的参考尺寸。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities